Pârghie de strângere cu funcţie de siguranţă oțel acoperită cu plastic 06383-1110X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Funcția de siguranță: eliberați prin apăsare
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
17,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
cu funcţie de siguranţă
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Materialul
componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
88
L=lungimea filetului
25
X=fiecare
M10
A2
15
Clasa de rezistență
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensiune
1
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Număr de dinți
22
Tip montaj
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
acoperit cu plastic cu structură fină, negru.
Method of operation
Pentru a acționa maneta de strângere cu funcție de siguranță, mânerul trebuie să fie apăsat până când dantura se blochează complet. Acum poate fi tensionată sau eliberată. Mecanismul de blocare este imediat eliberat din nou prin presiunea arcului, astfel încât funcția de siguranță este din nou disponibilă. (Mânerul poate fi rotit fără efort).
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.