Pârghie de strângere cu funcţie de siguranţă oțel acoperită cu plastic 06383-1212X20
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Funcția de siguranță: eliberați prin apăsare
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Sales unit
21,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
cu funcţie de siguranţă
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Materialul
componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
106
L=lungimea filetului
20
X=fiecare
M12
A2
15
Clasa de rezistență
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Dimensiune
2
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Număr de dinți
24
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
Description
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
acoperit cu plastic cu structură fină, negru.
Method of operation
Pentru a acționa maneta de strângere cu funcție de siguranță, mânerul trebuie să fie apăsat până când dantura se blochează complet. Acum poate fi tensionată sau eliberată. Mecanismul de blocare este imediat eliberat din nou prin presiunea arcului, astfel încât funcția de siguranță este din nou disponibilă. (Mânerul poate fi rotit fără efort).
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.