text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A= lungimea mânerului
83
H3=înălțimea mânerului
65
L=lungimea filetului
25
X=fiecare
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
Dimensiune
1
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Număr de dinți
24
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
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..

Alte piese din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Mâner din oțel inoxidabil lustruit electrolitic.
Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem