text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
sablat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
63
T= adâncimea filetului
17
X=fiecare
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
Dimensiune
4
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Număr de dinți
24
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161600
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
Mâner pârghie turnare 1.4308..

Alte piese din oțel 1.4305.

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem