Pârghie de strângere reglabilă plastic roșu trafic RAL 3020 06610-41084X40
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
Unitatea de vânzare
8,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul
componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
109
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
61
L=lungimea filetului
40
X=fiecare
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensiune
4
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Număr de dinți
24
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
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.