Pârghie de strângere reglabilă plastic orange RAL 2004 06610-05-3082X60
- Protecție anticorozivă
Unitatea de vânzare
6,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
91,5
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
53,5
L=lungimea filetului
60
X=fiecare
M8
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Număr de dinți
22
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.