text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
mătase mată
Culoarea corpului de bază
argintiu metalic
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
47
A= lungimea mânerului
40
H3=înălțimea mânerului
31
L=lungimea filetului
50
X=fiecare
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizată ca standard:
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem