Pârghie de strângere reglabilă zinc argintiu metalic mătase mată 06460-4103X80
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
10,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
mătase mată
Culoarea
corpului de bază
argintiu metalic
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
109
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
63
L=lungimea filetului
80
X=fiecare
M10
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
Dimensiune
4
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Număr de dinți
24
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizată ca standard:
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.