text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
91
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
54,5
L=lungimea filetului
40
X=fiecare
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Număr de dinți
22
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lucios.
Note
Furnizată ca standard:
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem