Pârghie de strângere reglabilă zinc argintiu metalic acoperită cu plastic 06460-05-0053X30
- Protecție anticorozivă
Unitatea de vânzare
5,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea
corpului de bază
argintiu metalic
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
37
A= lungimea mânerului
30
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004, silver metallic.
Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
orange RAL 2004, silver metallic.
Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.