text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
74,5
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
42,5
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Număr de dinți
20
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem