Pârghie de strângere reglabilă zinc negru mat mătase 06430-3081X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Culoare: negru mat satinat sau argintiu metalic
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
8,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
negru mat mătase
Materialul
componentei
oțel
A= lungimea mânerului
79
H3=înălțimea mânerului
57,5
L=lungimea filetului
25
X=fiecare
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
Număr de dinți
22
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Oțel brunat.
Oțel brunat.
Note
Furnizat ca standard:
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.