text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
argintiu metalic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
126
A= lungimea mânerului
110
H3=înălțimea mânerului
79
T= adâncimea filetului
23
X=fiecare
M12
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
Dimensiune
5
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Număr de dinți
26
Tip filet
filet interior
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Furnizat ca standard:
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem