Pârghie de strângere oțel inoxidabil 06341-2102
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, construcția de instalații, industria mobilei, tehnologia încălzirii și climatizării
Unitatea de vânzare
13,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere
Formă
0°
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
88,1
T= adâncimea filetului
18
X=fiecare
M10
D
24
D1
10
D2
25
Dimensiune
1
H
40
H2
32,5
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Version
Piese din oțel inoxidabil goale.
Buton cu bilă lustruit.
Buton cu bilă lustruit.
Note
Manetele de prindere pot fi utilizate pentru sarcini simple de prindere sau operațiuni de comutare.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.