Pârghie de strângere plat oțel brunată 06342-216
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Variantă: filet interior
- Mâner plat pentru spații înguste
Unitatea de vânzare
15,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
plat
Formă
15°
Tipul de formă
15°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
100
X=fiecare
M16
A1
15
Clasa de rezistență
5.8
D
33
D1
10
D2
25
Dimensiune
2
H
17
H1
27
H2
10
Tip montaj
filet interior
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton sferic Duroplast PF 31, negru.
Buton sferic Duroplast PF 31, negru.
Version
lustruit.
Note
Mânerele îngropate plate pot fi utilizate pentru sarcini de prindere sau operațiuni de comutare ușoare. Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca mânerul schimbătorului de viteze să fie rotit la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și stele interioare.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.