text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
plat
Formă
15°
Tipul de formă
15°
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
128
X=fiecare
M20
A1
15
Clasa de rezistență
5.8
D
41
D1
12
D2
30
Dimensiune
3
H
20
H1
36
H2
11,5
Tip montaj
filet interior
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton sferic Duroplast PF 31, negru.
Version
lustruit.
Note
Mânerele îngropate plate pot fi utilizate pentru sarcini de prindere sau operațiuni de comutare ușoare. Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca mânerul schimbătorului de viteze să fie rotit la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și stele interioare.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem