Pârghie de strângere plat oțel brunată 06342-309
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Variantă: stea interioară
- Mâner plat pentru spații înguste
Unitatea de vânzare
27,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
plat
Formă
15°
Tipul de formă
15°
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
100
SW = lățimea cheii
9
A1
15
Clasa de rezistență
5.8
D
33
D1
10
D2
25
Dimensiune
2
H
17
H1
27
H2
10
Tip montaj
Stea interioară
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton sferic Duroplast PF 31, negru.
Buton sferic Duroplast PF 31, negru.
Version
lustruit.
Note
Manetele de prindere plate pot fi utilizate pentru sarcini de strângere simple sau pentru operațiuni de comutare. Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca mânerul schimbătorului de viteze să fie rotit la 360°.
Designul cu stea interioară este proiectat astfel încât să fie posibilă o conversie de 45° fiecare.
Designul cu stea interioară este proiectat astfel încât să fie posibilă o conversie de 45° fiecare.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și stele interioare.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.