text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
Hygienic Usit®
Varianta 2
cu guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
75 EPDM 295
A1= lungimea mânerului
58,2
H3=înălțimea mânerului
50,6
L=lungimea filetului
20
X=fiecare
M6
A
47,4
B
11,8
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D
14,2
D1
21
D2
21,7
Dimensiune
1
H
36,7
H1
8,8
H2
27
H4
47,6
Număr de dinți
16
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Piese din oțel inoxidabil 1.4404..

Etanșare arbore 75 EPDM 295.

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note

Pârghie de prindere ideală pentru zonele igienice. Partea mânerului complet închisă și etanșarea arborelui împiedică contaminarea în interiorul pârghiei. În plus, inserția cu șurub este proiectată cu un guler conic, astfel încât locația șurubului să poată fi etanșată igienic cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT®.


Datorită rugozității extrem de scăzute a suprafeței, Ra 0,8 µm, practic nicio particule de murdărie nu aderă la șurub. Suprafața foarte lucioasă asigură o curățare ușoară.


Pârghia poate fi rotită liber când este în repaus. Deschiderea neintenționată a pârghiei este imposibilă. Când este atașat la componentele care vibrează, angrenajul este protejat de uzura crescută.

On request
Alte lungimi ale filetelor, filete în țoli.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem