Pârghie de strângere reglabilă Hygienic Usit® oțel inoxidabil polișat 06464-02-312X50
- Adecvat în special pentru sectorul igienei
- Piesa de mâner complet închisă și etanșarea arborelui asigură o protecție optimă împotriva murdăriei și germenilor
- Suprafața polizată asigură o curățare ușoară
- Pârghia se blochează în poziție când este apăsată (funcție de siguranță)
- Material: oțel inoxidabil 1.4404, foarte bună rezistență la coroziune
54,18 €
Descriere
Piese din oțel inoxidabil 1.4404..
Etanșare arbore 75 EPDM 295.
Pârghie de prindere ideală pentru zonele igienice. Partea mânerului complet închisă și etanșarea arborelui împiedică contaminarea în interiorul pârghiei. În plus, inserția cu șurub este proiectată cu un guler conic, astfel încât locația șurubului să poată fi etanșată igienic cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT®.
Datorită rugozității extrem de scăzute a suprafeței, Ra 0,8 µm, practic nicio particule de murdărie nu aderă la șurub. Suprafața foarte lucioasă asigură o curățare ușoară.
Pârghia poate fi rotită liber când este în repaus. Deschiderea neintenționată a pârghiei este imposibilă. Când este atașat la componentele care vibrează, angrenajul este protejat de uzura crescută.
Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.