text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
64
D=filet
M10
L1=lungimea firului
60
A1
73
D1
18
D4
20
D5
6
H
24
H1
17
UNSPSC Code
31161600
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Version
Oțel lustruit.
Buton sferic negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem