Pârghie de strângere reglabilă oțel 06430-112
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Disponibili în diverse dimensiuni de filet și lungimi de mâner
Unitatea de vânzare
16,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
97
D=filet
M12
L1=lungimea firului
70
A1
108
D1
22
D4
30
D5
10
H
42
H1
19
UNSPSC Code
31161600
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Buton sferic din duroplast.
Version
Oțel lustruit.
Buton sferic negru.
Buton sferic negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.