Pârghie de strângere reglabilă oțel 06430-116
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Disponibili în diverse dimensiuni de filet și lungimi de mâner
Unitatea de vânzare
16,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
duroplast
A= lungimea mânerului
126
D=filet
M16
L1=lungimea firului
75
A1
138,5
D1
25
D4
32
D5
12
H
55
H1
23
UNSPSC Code
31161600
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
Oțel.
Buton sferic din duroplast.
Buton sferic din duroplast.
Version
Oțel lustruit.
Buton sferic negru.
Buton sferic negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.