text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu capac de protecție
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
42,5
L=lungimea filetului
20
X=fiecare
M6
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Mâner pârghie turnare 1.4308..

Alte piese din oțel 1.4305.

Version
Mâner inoxidabil lustruit electrolitic.
Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought