text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu capac de protecție
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
42,5
T= adâncimea filetului
12
X=fiecare
M8
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Număr de dinți
20
Tip filet
filet interior
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
Mâner pârghie turnare 1.4308..

Alte piese din oțel 1.4305.

Version
Mâner inoxidabil lustruit electrolitic.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem