Pârghie de strângere reglabilă Eco plastic negru-gri RAL 7021 06613-06-3081X30
- Deblocare prin presare
- Contur mâner închis fără margini perturbatoare
Unitatea de vânzare
6,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
Eco
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
A1= lungimea mânerului
91,3
A= lungimea mânerului
80,3
H3=înălțimea mânerului
58,1
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Dimensiune
3
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Număr de dinți
12
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Bucșă din oțel inoxidabil.
Bucșă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin acționarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.