Pârghie de strângere reglabilă with push button plastic black grey RAL 7021 06610-71410X25
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea dispozitivelor sau a pieselor de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Butonul ușurează deblocarea și repoziționarea sigură a
- Combinații de culori diferite
Unitatea de vânzare
7,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu buton
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
roșu trafic RAL 3020
A= lungimea mânerului
95
H3=înălțimea mânerului
61
L=lungimea filetului
25
X=fiecare
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensiune
4
H
44,6
H1
10
H2
26
H4
66
Număr de dinți
24
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Handle fibreglass reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc.
Steel parts grade 5.8.
Push button plastic (POM).
Steel parts grade 5.8.
Push button plastic (POM).
Version
Steel parts black oxidised.
Note
∆ Enter the desired lever colour here.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.