text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu funcţie de siguranţă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
A1= lungimea mânerului
46,8
A= lungimea mânerului
39,9
H3=înălțimea mânerului
31,8
L=lungimea filetului
10
X=fiecare
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
Dimensiune
1
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Număr de dinți
12
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Product description
Manetele de prindere cu funcții de siguranță împiedică modificările punctului de prindere din cauza deschiderii sau închiderii neintenționate.
În starea inițială, maneta poate fi rotită liber și nu are legătură cu punctul de prindere. Numai prin apăsarea pârghiei mânerului se cuplează dinții și prinderea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce pârghia mânerului este eliberată printr-un arc.
Material
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Șurub filetat din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Advantages
Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale.
Conturul mânerului închis fără margini de interferență.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem