Pârghie de strângere reglabilă cu funcţie de siguranţă plastic roșu trafic RAL 3020 06613-10-20884
- Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale
- Contur mâner închis fără margini perturbatoare
Unitatea de vânzare
6,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu funcţie de siguranţă
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
A1= lungimea mânerului
75
A= lungimea mânerului
65,2
H3=înălțimea mânerului
41,9
T= adâncimea filetului
9
X=fiecare
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensiune
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Număr de dinți
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161600
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
Product description
Manetele de prindere cu funcții de siguranță împiedică modificările punctului de prindere din cauza deschiderii sau închiderii neintenționate.
În starea inițială, maneta poate fi rotită liber și nu are legătură cu punctul de prindere. Numai prin apăsarea pârghiei mânerului se cuplează dinții și prinderea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce pârghia mânerului este eliberată printr-un arc.
În starea inițială, maneta poate fi rotită liber și nu are legătură cu punctul de prindere. Numai prin apăsarea pârghiei mânerului se cuplează dinții și prinderea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce pârghia mânerului este eliberată printr-un arc.
Material
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Bucșă din oțel.
Bucșă din oțel.
Version
Oțel pasivat albastru.
Advantages
Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale.
Conturul mânerului închis fără margini de interferență.
Conturul mânerului închis fără margini de interferență.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.