Pârghie de strângere reglabilă ergonomic plastic negru grafit RAL 9011 06591-3101X30
- Special conceput pentru prindere ergonomică
- Mânerul este format din componente moi și dure
- Domenii de utilizare: construcții de instalații, construcții imobiliare, design interior, sport și reabilitare.
- Butonul ușurează deblocarea și repoziționarea
- SYMPA touch: putere și siguranță optime de prindere
Unitatea de vânzare
13,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
ergonomic
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru grafit RAL 9011
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
99,5
H3=înălțimea mânerului
76,5
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
Dimensiune
3
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
Număr de dinți
22
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner:
Componentă tare din plastic armat cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Piese din oțel:
Oțel inoxidabil, 14305 USD..
Version
Piese din oțel lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale) este furnizată standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale) este furnizată standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, combinații de culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.