Pârghie de strângere reglabilă plastic negru-gri RAL 7021 06601-2081
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
Unitatea de vânzare
7,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
75
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
41,5
T= adâncimea filetului
12
X=fiecare
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Număr de dinți
20
Tip filet
filet interior
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
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel din oțel inoxidabil, 1.4305.
Version
Oțel inoxidabil gol.
On request
Alte filete interioare, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.