text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
91,5
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
53,5
T= adâncimea filetului
14
X=fiecare
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Număr de dinți
22
Tip filet
filet interior
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
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.

Piese din oțel din oțel inoxidabil, 1.4305.

Version
Oțel inoxidabil gol.
On request
Alte filete interioare, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem