Pârghie de strângere reglabilă zinc lucios 06461-106108X18
- Fixarea și desfacerea fără unelte a conectorilor de țeavă
Unitatea de vânzare
8,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
47
A= lungimea mânerului
40
H3=înălțimea mânerului
37
L=lungimea filetului
18
X=fiecare
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
1
H
30,5
H1
10
H2
20,5
H4
40
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghia de fixare cu manșon extins înlocuiește, de exemplu, șuruburile de pe conectorii conductelor, permițând astfel fixarea și eliberarea conexiunii cu șuruburi fără utilizarea uneltelor.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Material
Pârghie mâner zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese de oțel inoxidabil $s14305..
Version
Mânerul pârghiei și piesele din oțel strălucitoare.
Note
În tabelul de dimensiuni al racordurilor pentru țevi este oferită o recomandare pentru maneta de prindere adecvată.
Advantages
Fixarea și desfacerea fără unelte a conectorilor de țeavă
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf con DIN EN ISO 4753
Accessory
pentru conectori de țeavă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.