text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
74,5
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
50
L=lungimea filetului
25
X=fiecare
M8
B
9,5
D
13
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
36
H1
14
H2
25
H4
53
Număr de dinți
20
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghia de fixare cu manșon extins înlocuiește, de exemplu, șuruburile de pe conectorii conductelor, permițând astfel fixarea și eliberarea conexiunii cu șuruburi fără utilizarea uneltelor.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Material

Pârghie mâner zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese de oțel inoxidabil $s14305..

Version
Mânerul pârghiei și piesele din oțel strălucitoare.
Note
În tabelul de dimensiuni al racordurilor pentru țevi este oferită o recomandare pentru maneta de prindere adecvată.
Advantages
Fixarea și desfacerea fără unelte a conectorilor de țeavă
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf con DIN EN ISO 4753
Accessory
pentru conectori de țeavă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem