text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
A1= lungimea mânerului
91
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
58,5
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensiune
3
H
41
H1
14
H2
28
H4
62,5
Număr de dinți
22
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghia de fixare cu manșon extins înlocuiește, de exemplu, șuruburile de pe conectorii conductelor, permițând astfel fixarea și eliberarea conexiunii cu șuruburi fără utilizarea uneltelor.
Pârghia de fixare din zinc turnat sub presiune cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Material

Pârghie mâner zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese de oțel inoxidabil $s14305..

Version
Mânerul pârghiei și piesele din oțel strălucitoare.
Note
A recommendation for the suitable clamping lever is given in the tube clamp dimension tables.
Advantages
Tool-free clamping and releasing of tube clamps
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) DIN EN ISO 4753 flat point
Accessory
For tube clamps
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem