Pârghie de strângere reglabilă plat zinc portocaliu pur RAL 2004 mat structural 06458-310182X15
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
8,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
plat
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
mat structural
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
91
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
38
L=lungimea filetului
15
X=fiecare
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Număr de dinți
22
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.