text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere
Formă
0°
Tipul de formă
0°
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel pentru unelte automate
A= lungimea mânerului
180
SW = lățimea cheii
14
A1
201,5
A2
54
D
27
D1
38
D2
20
D3
26
D4
43
Dimensiune
2
H
38
H1
6
H2
19
H3
4
Număr de caneluri de reținere
8
Tip montaj
cap pătrat interior
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel ameliorabil, piuliță de strângere și bolț de strângere din oțel turnat pentru unelte automate.
Version
lustruit.
Versiunile mate sau cromate lucioase sunt, de asemenea, disponibile la un cost suplimentar.
Note
Șurub de prindere A (pentru clichet) Versiune normală:
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere la depășirea distanțelor lungi. Când schimbați direcția de prindere, este necesar să deplasați mânerul manetei cu 180°.

Șurub de prindere B versiune specială:
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere atunci când se depășesc distanțe mici. Mânerul manetei nu este deplasat atunci când schimbați direcția de prindere. Trebuie scos pentru a se fixa în următoarea canelură.

Pârghie de strângere cu orificiu de montare Ø H7 cu canal conform din 6885 Bl.1.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și pătrate interioare.
Dimensiunea „A” se poate livra în lungimi speciale gradate, contra preț suplimentar.
Variantă specială de execuție: bolț de strângere B.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem