Pârghie de strângere oțel 06340-1162
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Variantă: filet interior
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
13,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere
Formă
0°
Tipul de formă
0°
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
126,5
T= adâncimea de forare
28
X=foraj
16
D
33
D1
13
D2
32
Dimensiune
3
H
52
H2
41
Tip montaj
orificiu de montaj
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Note
Manetele de prindere pot fi utilizate pentru sarcini simple de prindere sau operațiuni de comutare.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.