text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
121
T= adâncimea filetului
23
X=fiecare
M16
A2
15
Clasa de rezistență
5.8
D
33
D1
13
D2
32
Dimensiune
3
H
52
H1
72
H2
41
Tip montaj
filet interior
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Note
Manetele de prindere pot fi utilizate pentru sarcini simple de prindere sau operațiuni de comutare.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought