text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
Varianta 1
Formă redusă
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M8
L=lungimea filetului
20
K
6
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A1).
Version
Oțel cu clasa de rezistență 5.8, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Livrarea are loc în conformitate cu DIN 653 sau DIN 653-A.

Șuruburile zimțate, din oțel, pot fi prevăzute cu un strat de oxid, ceea ce face ca culoarea să capete o nuanță neagră.
*Șurubul zimțat fără dimensiunea H este fără tijă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem