Șurub zimțat Formă redusă oțel lucios 06089-05X25
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel sau oțel inoxidabil (A1)
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
Varianta 1
Formă redusă
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
7
L=lungimea filetului
25
Clasa de rezistență
5.8
D3
5
K
4
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil (A1).
Version
Oțel cu clasa de rezistență 5.8, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Livrarea are loc în conformitate cu DIN 653 sau DIN 653-A.
Șuruburile zimțate, din oțel, pot fi prevăzute cu un strat de oxid, ceea ce face ca culoarea să capete o nuanță neagră.
*Șurubul zimțat fără dimensiunea H este fără tijă.
Șuruburile zimțate, din oțel, pot fi prevăzute cu un strat de oxid, ceea ce face ca culoarea să capete o nuanță neagră.
*Șurubul zimțat fără dimensiunea H este fără tijă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.