Șurub zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06091-01-3208X40
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Sales unit
1,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel pentru unelte automate
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M8
H=înălțime
22
L=lungimea filetului
40
D3
14
K
13
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Material
Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.
Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Șurub filetat oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil strălucitor.
Advantages
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.