text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel pentru unelte automate
Componenta suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M10
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
40
D3
18
K
14
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Șurub filetat oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil strălucitor.
Advantages
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought