text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M8
H=înălțime
18
L=lungimea filetului
30*
D3
16
K
6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel tăiat liber.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
* La această lungime, șurubul randalinat este furnizat cu un arbore (nu este necesară tăierea filetului, lungimea filetului conform DIN).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem