Șurub zimțat oțel pentru unelte automate brunată 06090-05X10
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel tăiat liber sau oțel inoxidabil 1.4305
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
11,5
L=lungimea filetului
10
D3
10
K
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel tăiat liber.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
* La această lungime, șurubul randalinat este furnizat cu un arbore (nu este necesară tăierea filetului, lungimea filetului conform DIN).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.