text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
DIN
DIN 464
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
11,5
L=lungimea filetului
16
D3
10
K
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel, black oxidised.
Stainless steel, bright.
Note
* For these lengths, the knurled screw has a shaft (no thread undercut, thread length according to DIN).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem