Șurub zimțat antistatic termoplastic negru grafit RAL 9011 06091-01-11250624X10
- Pentru protejarea pieselor, componentelor și dispozitivelor electrice sau electronice sensibile
- Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate
- Unitățile de control ESD au fost dezvoltate special pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
- Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
Unitatea de vânzare
3,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
Varianta 1
antistatic
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru grafit RAL 9011
Materialul
componentei
oțel pentru unelte automate
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M6
H=înălțime
17
L=lungimea filetului
10
D3
12
K
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă termoplastică armată, negru grafit.
Șurub filetat oțel 5.8.
Șurub filetat oțel 5.8.
Version
Șurub filetat pasivizat albastru.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Advantages
Pentru protejarea pieselor, componentelor și dispozitivelor electrice sau electronice sensibile.
Domenii de aplicare: montaj electric, construcție de dispozitive conform directivelor ATEX.
Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate.
Panourile de control ESD au fost special dezvoltate pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Domenii de aplicare: montaj electric, construcție de dispozitive conform directivelor ATEX.
Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate.
Panourile de control ESD au fost special dezvoltate pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Safety
Aceste produse ESD pot fi utilizate, de asemenea, pentru dispozitive, componente și sisteme de protecție în atmosfere potențial explozive.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.