Șurub zimțat Duroplast 06091-05X25
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: duroplast PF 31, bucșă filetată din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M5
H=înălțime
14,5
L=lungimea filetului
25
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Șurub filetat din oțel.
Șurub filetat din oțel.
Version
Șuruburi filetate galvanizate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.