text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
Materialul corpului de bază
Duroplast
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M8
H=înălțime
18
L=lungimea filetului
32
D3
15
D4
12
H1
11
K
11
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Șurub filetat din oțel.
Version
Șuruburi filetate galvanizate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem