text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub zimțat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
D1 = fir
M6
L=lungimea filetului
50
D2
18
D3
4,5
K
7
L1
48
L2
3,5
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem