Șurub zimțat Oțel ameliorabil 06130-101X60
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: pentru spații de prindere înguste
Sales unit
9,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub zimțat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D1 = fir
M10
L=lungimea filetului
60
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
57
L2
5,5
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.